製品の公開
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System
    Lutron Electronics

    Alena Drapery System

    5つ星のうち4.54.5(26 レビュー)
    Google翻訳”,
    Alenaは、ホスピタリティ市場向けに設計された、高品質で費用対効果の高い電動ドレープトラックシステムです。窓際に立っている場合でも、ベッドで休んでいる場合でも、Alenaシステムの操作は簡単で、制御の有無にかかわらず電動操作が可能です。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    技術仕様
    • Unique reflutron-drapery-alena
    • コレクションセットDraperies
    • コレクションAlena - Pull to Start
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • MasterFormat 2014 コード12 25 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMotorized Drapery Rods
    • OmniClassNumber23-17 21 13 13 11
    • OmniClassタイトルDrapery Tracks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国