用途の広い耐久性のある安全フローリング
Altro Walkway 20は、非常に人気のある耐久性のある2mmの安全フローリングです。範囲は44色を誇り、AltroXpressLayとそのパレットを共有します。これにより、一貫した外観を維持しながら、隣接する領域に従来の接着剤や接着剤のない安全フローリングが必要な場合に、両方の範囲を組み合わせることができます。 2つの見栄え、1つの素晴らしい製品。さらに優れているのは、AltroWalkway20が2つの異なる外観を提供することです。伝統と現代。心配しないでください。どちらの外観にもAltroEasycleanが付属しており、優れた洗浄性と耐汚染性を備えています。
静的な散逸バージョンが利用可能であり、静的な蓄積を回避する必要がある場所向けに特別に設計されています。
Altroに連絡する
ログイン対応地域
| オセアニア | ヨーロッパ |
|---|---|
オーストラリア | アイルランド |
ニュージーランド | イギリス |