製品の公開
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    5つ星のうち4.84.8(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-79Nは、ALUPROFの経済的な窓およびドアシステムのファミリーに加わった最新の製品です。建設業界で広く使用されている人気のMB-70システムの後継として、高い断熱要件を満たすために導入されました。
    固定、回転、傾斜、傾斜とスライドの窓、シングルとダブルの両方の外部ドア、ドア付きのショーウィンドウタイプのソリューションなど、幅広い構造に採用されています。

    • 3つのサーマルバリアントのウィンドウ(MB-79N E、MB-79N ST、MB-79N SI)
    • 3つのサーマルバリアント(MB-79N ST、MB-79N SI、およびMB-79N SI +)のドア

    仕様
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    技術仕様
    • Unique refMB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-79N ST
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ