製品の公開
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening
    Aluprof

    MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening

    5つ星のうち4.54.5(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    外部の折れ戸は、ユーザーに大きな柔軟性を提供します。これにより、気象条件を有利に利用し、内部空間とその周囲の間の障壁を事実上排除することができます。

    このようなドアは、室内空間(家、カフェ、レストラン)と、季節ごとに使用されるテラスまたは屋外エリアを完全に組み合わせることができます。

    優れた技術的パラメータを備えたMB-86FOLDLINEは、大規模構造の製造を可能にする非常に便利なソリューションです。折れ戸は外側と内側の両方に開くことができ、その葉は自由に構成できます。これは、ユーザー、建築家、所有者の高い要求を満たすように設計された最新の製品です。

    仕様
    • FEATURES AND BENEFITS:

      • three-chambered, durable aluminium profiles of a structural depth of 86 mm for frames and 77 mm for door leaves
      • central chamber of the profiles is equipped with thermal break (24 mm-wide for frames and 34 mm-wide for door leaves)
      • providing excellent thermal insulation performance.
      • specialized and dedicated hardware for MB-86 FOLDLINE ensures comfortable operation of the door leaves of a maximum weight of up to 100 kg
      • large dimensions of the construction enable the fabrication of doors that are up to 2700 mm high and 1000 mm wide
      • threshold solutions in different versions: classic, with edge sealing or convenient, with a low-level threshold
      • a large range of glazing from 14 to 61.5 mm to enable the use of single and double glass units, including specialized,more performant units in terms of sound insulation or burglary resistance
      • important degree of compatibility with the well-known and highly appreciated window & door system ALUPROF MB-86:profiles are jointed the same way, and some profiles, gaskets and accessories are common to both systems
      技術仕様
      • Unique refMB-Foldline_6-6-0-inward-opening
      • コレクションセットWindows & Doors
      • コレクションMB-86 Fold Line
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-02-05
      • エディション1
      • 奥行き(mm)86
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国ポーランド
      • 製造国ポーランド
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
      • IFC分類ドア
      • UNSPSC名称Doors
      • UNSPSC301715
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_78
      • Uniclass2015詳細Sliding folding doorset systems
      • MasterFormat 2014 コード08 35 13
      • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 23 15
      • OmniClassタイトルFolding All Glass Doors and Grilles
      • UniFormatIIコードB2030
      • UniFormatIIタイトルExterior Doors