製品の公開
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
MB-Skyline Sliding Door System
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door System

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    フレームが見えないMB-SKYLINE引き戸システムは、狭いプロファイルを使用しています。これにより、構造はモダンでミニマリストな外観になります。 MB-SKYLINEで製作された構造物は、他に類を見ないデザインであり、あらゆるプロジェクトの知名度を高めます。それらは、屋内と屋外の生活空間の快適で敷居のない接続を提供し、自然環境をユーザーの日常体験の一部にします。ドアは非常に大きくすることができますが、そのスリムな構造は軽さと繊細さの印象を与えます。製品は均一にガラス張りで、スリムな変調があり、ハイエンドの建設市場に完全に適合します。

    機能と利点

    • 深さ71mm(リーフ)、190 mm(2レールフレーム)、および292 mm(3レールフレーム)のプロファイル
    • モダンなデザインと高い美学:フレームは壁、床、天井に隠されており、フレームのプロファイルは側面で完全に位置合わせされており、ドアの葉の目に見える接続幅は25mmです。
    • ドアの葉は最大750kg、高さ4 m
    • 3室の断熱プロファイル
    • 厚さ52〜60mmのトリプルグレージングユニット
    • ドアは手動または自動で開きます
    • ドライブとコントロールユニットはフレームプロファイルに隠されています
    • 構造物の外側に取り付けられた自動ユニットを使用できます
    • 構造の幅に制限はありません-ドアを相互に接続して、連続したグレージング面を形成することができます


    仕様
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    技術仕様
    • Unique refMB-Skyline_Sliding_Door_System
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-Skyline
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors