製品の公開
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    理想的な交換セクション。同様の外部および内部溝設計の1-5/8 "セクションプロファイルは、多くの競合セクションと互換性があります。セクションの重量は競合セクションに匹敵するため、ばねの変更は必要ありません。 15.1R値。

    SHIPLAP PROFILE DESIGN

    用途の広いAmarr2747高R値ポリウレタンセクションで1-5/8"シップラップドアを修理します。

    環境にやさしい

    Amarrのポリウレタンフォームは、オゾン層破壊クロロフルオロカーボン(CFC)を含まず、最大の断熱を提供して、加熱および冷却エネルギーの使用による環境への悪影響を軽減します。

    仕様
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    技術仕様
    • Unique refAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors