製品の公開
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    5つ星のうち3.93.9(27 レビュー)
    Google翻訳”,

    Amarr 3582アルミニウムMultiViewドアは、仕様、安全性、および信頼性の基準で許可されている最も幅の広い一枚のガラスを使用して、独自の設計ステートメントを作成します。 2インチの厚さの押し出しアルミニウムレールとスタイルで構成されたこれらのドアは、長持ちするように作られています。

    最大の可視性

    単一ペインのグレージングを備えた8フィートドアに垂直はありません。 ClearView Strutシステムは、強度と耐久性を追加しながら、表示領域を制限しません。

    無制限のカラーオプション

    6つの陽極酸化処理、21の粉体塗装、26のPVDF(Kynar®)、無制限のRALおよびカスタムカラー仕上げから選択します。建築デザインに最適な色を見つけてください。

    仕様
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    技術仕様
    • Unique refAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors