製品の公開
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
PVC Entrance Door - New construction - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - New construction - A70 range

    Google翻訳”,

    A70新築の玄関ドア

    PVC P70エレガンスエントランスドアは、優れた価格と品質の比率を備えた完全な製品です。艶をかけられた、半艶をかけられた、またはパネルドアのいずれかとして、セキュリティパフォーマンスを損なうことなく、カスタマイズ可能な大規模な装飾の選択肢のおかげで、あらゆるタイプの家に適応します

    仕様
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    技術仕様
    • Unique refA70_PEPN
    • コレクションセットA70
    • コレクションNeuf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ