製品を公開する
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher

    Google翻訳,

    クラスA:B消火器。空気吸引ノズルを使用した簡単で効果的なアプリケーション。耐アルコール性消火剤は、アルコール、極性溶媒、炭化水素、およびガソホールなどの組み合わせなど、さまざまなクラスB材料の火災に効果的です。発火していないクラスBの液体のこぼれに適用すると、表面が密閉され、重大な火災の可能性が最小限に抑えられます。緊急時のファーストレスポンス車両に最適です。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #FoamStoredPressureFireExtinguisher #ClassABFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      AFFF Foam, Class A:B extinguisher
      For use on Class B (Flammable liquid) spills to prevent ignition
      55 sec. discharge time
      All metal valve construction, Brass Valve
      Includes Wall Bracket

    技術仕様
    • 固有参照番号Amerex-250-2-and-a-Half-Gallon-AFFF-Foam-Stored-Pressure-Class-A-B-Fire-Extinguisher
    • 製品ファミリFire Extinguisher
    • 製品グループFoam Stored Pressure
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC 名称Fire extinguishers
    • UNSPSC コード46191601
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClass 番号23-29 25 19
    • OmniClass タイトルFire Extinguishers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国