製品の公開
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000SS

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000SS

Google翻訳”,

シリーズ 4000SS 減圧ゾーン アセンブリには、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーが搭載されています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。健康被害をもたらす相互接続での保護や引込線入口での封じ込めに最適です。コンパクトなモジュール設計により、メンテナンスや組み立てへのアクセスが容易になります。設置要件については、地元の水道局にご確認ください。

仕様
  • Features

    • Sensor on the relief valve for flood detection
    • Stainless steel construction for maximum strength and corrosion resistance
    • Stainless steel relief valve features balanced rolling diaphragm to reduce maintenance costs and eliminate sliding seats
    • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)
    • Cam-check assembly provides low head loss
    • Short end-to-end dimensions make retrofit easy
    • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
技術仕様
  • Unique ref4000ss
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_62
  • Uniclass2015詳細Plastics isolating valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ