製品の公開
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

C400シリーズ減圧ゾーンアセンブリは、SentryPlus Alert®テクノロジーを搭載した浸水センサーを搭載しており、安全弁からの過剰な排水を検知します。アドオン接続キットを介してセンサーを作動させると、警報システムが作動し、施設の担当者に浸水検知通知を送信します。BMSおよび携帯電話通信用の接続キットもご用意しています。

このシリーズは、逆サイフォン作用や逆圧によって汚染された水が逆流し、飲料水供給源に流入するのを防ぎます。健康被害をもたらす交差接続部の保護や、給水管入口での封じ込めに最適です。コンパクトなモジュール設計により、メンテナンスや組み立てが容易です。設置要件については、地域の水道局にお問い合わせください。

TS-OSYモデルには、工場出荷時に取り付けられた、耐久性と堅牢性に優れた監視スイッチ(UL認証、安全信号、管理番号3L38)が搭載されており、不正操作を検知します。ゲートバルブからスイッチを取り外そうとしたり、バルブを閉めようとしたりすると、警報音が鳴ります。監視スイッチと火災警報制御盤との配線が必要です。

仕様
  • Features

    • Sensor on the relief valve for flood detection
    • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
    • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check modules provide low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
技術仕様
  • Unique refc400
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_62
  • Uniclass2015詳細Plastics isolating valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ