シリーズ C200、C200N ダブルチェックバルブアセンブリ逆流防止装置は、不快ではあるが有毒ではない汚染物質が飲料水供給源に逆流するのを防ぐように設計されています。コンパクトなハウジングは、独立して動作する 2 つのトライリンク逆止弁、2 つの遮断弁、および 4 つのテストコックで構成されています。このアセンブリはステンレス鋼のハウジングとスリーブを備えており、従来の設計より 70% 軽量です。
OSY-TS モデルには、バルブが閉じているとき、またはタンパー スイッチがバルブから取り外されたときに信号を送信する、耐久性と堅牢性を備えた UL リスト取得済みのタンパー スイッチが付属しています。火災警報器制御盤へのタンパースイッチ配線の接続が必要です。
シリーズ C200、C200N は、健康に危険を及ぼさない用途向けに設計されており、背圧と逆サイフォン現象の両方から保護するために、継続的な圧力サービス下で設置することができます。最大使用圧力は 175 psi (12.06 bar) です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |