AmesDeringer™20Xおよび20GXダブルチェックバルブアセンブリは、背圧および/または逆サイフォン状態によって引き起こされる健康に害のない汚染物質が飲用水供給システムに入るのを防ぐように設計されています。 Deringer 20Xは、短いレイ長の一体型Eccentric-seal™バタフライシャットオフバルブ、XLボディ、低ヘッドロスのチェック、Dual-action™チェックにより、低流量と高流量での高性能を実現します。 Deringer 20GXはすべて同じ優れた機能を備えていますが、OS&Yシャットオフバルブを備えています。
どちらも、背圧と逆サイフォンの両方から保護するために、継続的な圧力サービスの下で設置することができます。最大使用圧力:175psi(12バール)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |