製品の公開
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    AMSCO Windowsは、ヘリテージパティオドアで、機能的なビニール窓にスタイリッシュさとデザインを融合させました。深い面取りのエッジ、頑丈なフレーム、そして多彩なスタイル。誰もが求める建築的で美しいディテールを、メンテナンスの手間がかからないビニールで実現しました。共押出成形によるカラーは、ホワイト、トープ、ブロンズ、ブラックの6色をご用意。お客様のスタイルに合わせて、塗装オプションもご用意しています。

    Heritage Patio Door には、さまざまなフレーム スタイルが用意されています。

    • ネイル フィン: 一体型の 1-3/8 インチのネイル フィン セットバックを備えた 3 ¼ インチのフレーム。
    • レトロフィット フラッシュ フィン: 一体型の 1-1/2 インチ デュアル ウォール レトロフィット フラッシュ フィンがフレームの外側にあります。
    • 連続フレーム オプション: 連続フレーム (T バー) オプションを使用すると、1 つのフレームに複数のウィンドウを結合できるため、構造の完全性が向上します。

    入手可能:

    • 2 パネル (OX または XO) のドア。
    • 3 パネル (OXO、XXO、または OXX) のドア。
    • 4パネル(OXXO)ドア
    • 最大幅 16 フィート、高さ 8 フィートの構成。
    • 幅 10 フィートの 2 パネル構成で利用できます。
    • 標準ネイルフィンまたはオプションのレトロフィットフラッシュフィン。
    • J チャンネルとスタッコ キーのオプションが利用可能です。
    • 2点ロック
    技術仕様
    • Unique refartisan-contemporary-patio-door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションArtisan Series Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)