これは、20ワットから80ワットのソーラーパネルで動作する12ボルトのDCファンです。これは、気流、音の強さ、振動、効率など、あらゆる点で非常に優れたファンです。ソーラーアプリケーションに非常に適しています。 100W、(〜)12Vパネルで優れた動作をしますが、はるかに小さいパネルでも動作します。写真のように、-を黒に、+を青に配線すると、空気の流れは配線、画面、あなたに向かっていきます。過酷な環境向けに設計された高品質のモーター。それは私の温室でそれを使うことができます。仕事はうまくいき、多種多様なアプリケーションを実現します。この商品はほとんどのお客様からの購入をお勧めします!ファンの寸法は12"x12" x 3 "の設計で、最大の空気の流れを生み出します。ファンは、切妻の通気口などの開口部に取り付けることができます。
Amazon.comで紹介されているように
#AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |