このソーラーファンは12ボルトの80ワットDCモーターで、10ワットから80ワットのファンの範囲のソーラーパネルで動作するように構成されています。太陽光がソーラーパネルに当たるとすぐにファンがオンになります。それは家を涼しく保ち、一日中新鮮な空気の循環で換気します。ファンの寸法は14"x14"x4"です。ファンブレードは10インチの高効率で、最大の空気の流れを生み出すように設計されています。ファンには取り付け用の4-1インチの金属タブがあります。
ファンは、ソーラーパネルに接続できる切妻ベントなどの開口部に設置するように設計されています。アメリカ製。
Amazon.comで紹介されているように
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |