製品の公開
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel

    Google翻訳”,

    これは、12ボルトのDCモーターボックスファンと75ワットのソーラーパネルです。家を涼しく保ち、一日中新鮮な空気の循環で換気します。このファンは、ベッド、コンピューター、テーブル、机、ソファ、車、ピクニック、ハイキング、登山、釣り、キャンプなどの屋内および屋外での使用に最適です。ファンの寸法は20 "x 20"x3です。 「設計は最大の空気の流れを生み出します。ファンは部屋のどこにでも設置でき、ソーラーパネルに接続できます。

    Amazon.comで紹介されているように

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan

    仕様
    • Technical Details

      Product Dimensions: 20 x 3 x 20 inches
      Item model number: SPF-20Inch
      Wattage: 80 watts

    技術仕様
    • Unique refAmtrak-Solar-20-Inch-Solar-Box-Fan-with-75-Watt-Solar-Panel
    • コレクションセットSolar
    • コレクションBox Fan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード48 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels