製品の公開
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    Google翻訳”,

    夏に屋根裏部屋に行くと、屋根裏部屋の温度が160度を超える可能性があることに気付くでしょう。屋根裏部屋に閉じ込められた熱は、エアコンと電気代に直接影響します。解決策は簡単です。ソーラー屋根裏ファン!それはあなたの家を涼しくそして屋根裏部屋を換気しておくために無料の太陽エネルギーを提供します。また、エアコンの必要性を減らすことで電気代を節約できます!高品質の結晶ソーラーパネル。市場で最高の大容量ファン。電気技師、許可証、検査は必要ありません。屋根にソーラーファンを取り付けます。それは12ボルトのDCファンであり、移動しますソーラーパネルには25年のメーカー保証が付いており、通常25〜30年の電力を生成します。説明書が含まれています。アメリカ製

    Amazon.comで紹介されているように

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    仕様
    • Technical Details

      Metal Construction
      Part Number: 20WSARV
      Item Weight: 17 pounds
      Product Dimensions: 26 x 26 x 10 inches
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 20 watts

    技術仕様
    • Unique refAmtrak-Solar-22-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • コレクションセットSolar
    • コレクションAttic Fan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード48 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (26)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)