製品の公開
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    Google翻訳”,

    ソーラーファンがうまく機能するには、ソーラーパネルからの電力が必要になります。ソーラーパネルのワット数が低い場合、ファンモーターはファンを作動させるのに十分な電力を得ることができません。 Amtrakソーラーは70ワットの高品質の結晶ソーラーパネルを提供します。このファンは屋根に取り付けることができます。これは、ソーラーパネルで動作するように構成された12ボルトのDCファンです。最高のパフォーマンスを実現する高効率のファンブレードを備えています。太陽光がソーラーパネルに当たるとすぐにファンがオンになり、一日中作動します。家を涼しく保ち、一日中新鮮な空気の循環で換気します。電気技師、許可、検査は必要ありません。配線は素早く簡単です。ソーラーパネルは一般的に30年以上にわたって電力を生産します。ソーラーパネルには、ソーラーパネル用の4つの取り付けブラケットが付属しています。ファンの取り付け手順が含まれています。アメリカで建てられました

    Amazon.comで紹介されているように

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: SAFRT70
      Item Weight: 17.6 pounds
      Product Dimensions: 33 x 25 x 6 inches
      Item model number:SAFRT70
      Power Source: Solar Powered
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 70 watts

    技術仕様
    • Unique refAmtrak-Solar-70-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • コレクションセットSolar
    • コレクションAttic Fan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード48 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (26)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)