製品の公開
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
    AMX

    NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67

    Google翻訳”,

    AMX N4321D Audio-over-IP トランシーバーは、独立した IP およびアナログ オーディオ ネットワークを接続するための強力なソリューションです。Dante、AES67、PCM Audio-over-IP ストリーム、およびバランスおよびアンバランス アナログ オーディオをサポートする N4321D は、最も一般的なオーディオ ネットワークをブリッジできます。プロジェクトで PCM から Dante、Dante からアナログ、アナログから AES67、またはこれらのテクノロジーのほぼすべての組み合わせへの変換が必要な場合でも、このトランシーバーを使用すると、SVSI ソリューションを他のオーディオ ネットワークと簡単に統合できます。

    ポイントツーポイントまたはポイントツーマルチポイントのオーディオ配信に最適な N4321D は、SVSI のネットワーク AV ビデオ スイッチングおよび配信ソリューションと同じ制御オプションを使用して、オーディオ マトリックス スイッチングおよび配信を提供します。さらに、オープン API により、市販のあらゆる AMX またはサードパーティ コントローラーと互換性があります。

    2 つの自動検知ギガビット イーサネット ポートを備えたユニットは、個別のネットワーク間で低遅延のマルチチャンネル オーディオをブリッジするためにも使用できます。1 つのイーサネット ポートは PoE+ であり、PoE+ スイッチで使用するため、外部電源は不要です。



    仕様
    • Features

      • Simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks
      • Empowers powerful audio transcoding capabilities for conversion to and from Dante, AES67, streaming PCM and analog
      • Two auto-sensing gigabit ethernet ports
      • PoE+ power eliminates the need for an external power supply and requires a single network cable
      • An audio matrix with any number of inputs and outputs can be constructed

      SIMPLIFED INTEROPERABILITY

      Support for Dante, AES67, streaming PCM and analog simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks. Analog audio ports streamline input and output of two-channel balanced or unbalanced audio.

      LOW-COST EXPANSION OPTION

      The N4321D is perfect for applications that only require a low-cost audio encoding or decoding solution. Additionally, PoE power requires a single network cable and no additional power supply to maximize cost savings.

      EASY TO CONFIGURE AND MANAGE

      With the onboard web configurator, the N4321D can be configured and managed directly, or with the SVSI SW ecosystem, including N-Able and N-Command.

      OPEN DIRECT-CONTROL API

      An open API makes it possible for any control system or application to control N4321D transceivers. Whether part of a larger HARMAN Professional installation or the only AMX product in an install with products from other manufacturers, the open API allows seamless integration.


      Keywords: Harman

    技術仕様
    • Unique refNMX-ATC-N4321D-Audio-Transceiver
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment