製品の公開
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
    AMX

    MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad

    Google翻訳”,

    MCP-106 / 6ボタンMassio™コントロールパッドは、AMXコントロールとスタイリッシュなキーパッドを1つのユニットに組み合わせた高性能コントロールパッドで、米国、英国、またはEUの標準的な1ギャングのバックボックスに取り付けて、専用のルームコントロールを提供できます。 Massio ControlPadは、高性能、直感的な使いやすさ、最新のスタイルを提供し、AMXのRapid Project Makerを使用して構成するか、NetLinxStudioソフトウェアを使用してカスタムプログラムするのが簡単です。 MCP-106は、そのコントローラーテクノロジーをAMXの主力製品であるNXシリーズと共有し、卓越した処理能力とともに、最新のネットワーキングおよびセキュリティ機能を提供できるようにします。

    一般的なアプリケーション

    • NXマスターセキュリティファームウェアは、企業で実行されているすべての機器のIT業界で期待されるセキュリティ標準に沿った、コンピュータネットワークを介した安全な通信を必要とする企業、教育、および政府のポリシーに最適です。
    • Massio ControlPadは、密集したスペースや小さな会議室に最適なソリューションです。Massioのコントローラー、ユーザーインターフェイス、およびRPMとの構成の組み合わせにより、小さなスペースにAV制御を追加する安価な方法が提供されます。
    • MCP-106のセキュリティ機能と安全な壁取り付けオプションにより、高等教育の小会議室や小さな教室に最適です。
    • MCP-106の頑丈なデザインと魅力的な価格は、幼稚園から高校までの教室にも最適です。

    おすすめ

    • 講堂

    特徴

    • 暗号化サポート– FIPS 140-2に準拠して、機密データまたは貴重なデータの保護のために暗号化モジュールを認定するために使用される米国政府のコンピューターセキュリティ標準
    • IPv6 –インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)をサポートします。これは、ネットワーク上のコンピューターの識別およびロケーションシステムを提供し、インターネットを介してトラフィックをルーティングする通信プロトコルです。
    • IEEE 802.1X –ポートベースのネットワークアクセス制御のIEEE標準をサポートし、ユーザーではなくデバイスに関連付けられた資格情報に基づいてLANへの接続を希望するデバイスへのネットワークアクセスを許可または拒否する機能を備えています
    • X.509証明書サービス– NXは、保護されたネットワークにアクセスするための顧客提供の証明書をサポートします
    • TLS / SSHクライアント– NetLinxプログラマーに、リモートデバイスまたはサーバーとのセキュアポートTLSおよびSSH通信を管理する機能を提供します
    • Network Syslog –セントラルコントローラーは、メッセージログの標準であるsyslogを使用してイベントの監査レコードを生成します
    • 比類のないネットワークセキュリティ–保護されたネットワークアクセスとユーザー定義のLDAPログイングループサポートのためのIPv6と有線802.1Xにより、MassioControlPadは堅固なセキュリティを提供します
    • オールインワンのキーパッド/コントローラー–ユニークな製品は、エレガントでありながら頑丈なユーザーインターフェイスとオンボードコントローラーを組み合わせたものです
    • AMXコントロールが含まれています–最新のネットワーキングおよびセキュリティ機能と卓越した処理能力を含むAMXのフラッグシップNXシリーズコントロールテクノロジーを組み込んでいます
    • プログラミングする1つのツール-RPM–システムの構成またはプログラミングに必要な時間とコストを数日から1時間未満に短縮することにより、総所有コストを大幅に削減します
    • RMSとのシンプルな統合– RPMを使用して、RMSをMCP-106と簡単に統合し、リアルタイムのパフォーマンス監視とメンテナンスのためのプラットフォームを提供します
    • エレガントな工業デザイン–残りのAMXユーザーインターフェイス製品ファミリーを補完し、どの部屋でも見栄えがします
    • 大きなボタン/より大きくより説明的なテキスト–すべてのボタンは、付属の大きなラベルで読みやすく、カスタマイズされたソリューションのために簡単に作成できます
    • ディスプレイの監視– RMS付きのコントロールパッドを使用して、電源ステータス、入力ステータス、ランプ時間、フィルター時間を監視します
    • Webベースの制御– ControlPadにリモートでログインし、ボタンを押して実行します
    • 非アクティブタイマー–エネルギーを節約するために、アクティビティ(タイムアウト)がなくなった後は機器の電源を切ります
    • 内蔵制御ポート–一般的なプレゼンテーション機器の通信と制御に使用できるシリアルポートとIRポート
    • バックライト付きボタン–押すと点滅またはオン/オフできます
    • 複数の機能を一度に実行–ボタンを1回押すだけで複数の機能をトリガーするマクロを作成できます
    • AMX IRファイルで動作–AMX.comにある何千もの既存のAMXIRファイルを活用します
    • 標準エンクロージャー–米国、英国、およびEU向けの標準バックボックス取り付けオプション
    • RMSへのネイティブ直接接続–プロキシは必要ありません

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      RS-232 Port: (1), 3-position 3.5mm Screw Terminal; 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (1), 2-position 3.5mm Screw Terminal; IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG2102-06P-BL (Portrait, Black), FG2102-06P-W (Portrait, White), FG2102-06L-BL (Landscape, Black), FG2102-06L-W (Landscape, White)

    技術仕様
    • Unique refamx-00164
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションGeneral Purpose Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類配電