製品の公開
MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad

Google翻訳”,

概要
MET-13X Metreau 13ボタン拡張キーパッドは、リボンケーブルを介して隣接するMetreauイーサネットキーパッド(MET-6NE、MET-7E、またはMET-13E)に接続し、同じ場所にコントロールポイントを追加します。

コモンアプリケーション
複数の隣接するコントロールポイントを必要とする教室、会議室、住居、またはホテルに最適です。

特徴

  • 簡単な接続-1つのIPアドレスで最大3つのキーパッドを接続して、部屋のネットワーク設計を最適化します
  • Power Over Ethernet(PoE)互換-拡張キーパッドは、リボンケーブルを介して接続されているMetreauイーサネットキーパッド(オプションにはMET-6NE、MET-7E、およびMET-13Eが含まれます)から電力を受け取ります。

注:キーパッドのウォールプレートは含まれていません。 ALD-CW-1、ALD-CW-2、ALD-CW-3を参照してください。ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00167
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションGeneral Purpose Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類配電