製品の公開
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller

    Google翻訳”,

    NX-2200 /NetLinx®NX統合コントローラーは、複数のアナログおよびデジタル形式を使用してAVおよび建築技術を制御するために特別に設計されたプログラム可能なネットワークアプライアンスです。 NX-2200は、高性能、下位互換性、および広範なネットワークセキュリティ機能を組み合わせることにより、将来に向けたスケーラブルなプラットフォームを提供します。 NX-2200は、NX-1200よりも多くのポートとセキュリティ機能を備えているため、中規模の部屋やマルチルームアプリケーションの制御と自動化に最適です。

    一般的なアプリケーション

    • NXマスターセキュリティファームウェアは、企業で実行されているすべての機器のIT業界で期待されるセキュリティ標準に沿った、コンピュータネットワークを介した安全な通信を必要とする企業、教育、および政府のポリシーに最適です。
    • NX-2200は、中規模の会議室や教室、講堂、ホームシアター、ホテルの部屋、建物の環境システムに最適です。
    • デュアルNICなどの強化されたセキュリティ機能を備えたNX-2200は、中規模のAVシステム、HVAC、照明、セキュリティ、電力管理、および限られた物理ポートで経済的な制御を必要とする多くの同様の特殊なアプリケーションの安全な制御と監視を提供します。

    特徴

    • デュアルNIC– LANポートはマスターを外部ネットワークに接続するために使用され、ICSLANポートはプライマリネットワークから分離されたAMXまたはサードパーティのA / V機器に接続し、堅固なセキュリティを提供します
    • IPv6 –インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)をサポートします。これは、ネットワーク上のコンピューターの識別およびロケーションシステムを提供し、インターネットを介してトラフィックをルーティングする通信プロトコルです。
    • IEEE 802.1X –ポートベースのネットワークアクセス制御のIEEE標準をサポートし、ユーザーではなくデバイスに関連付けられた資格情報に基づいてLANへの接続を希望するデバイスへのネットワークアクセスを許可または拒否する機能を備えています
    • X.509証明書サービス– NXは、保護されたネットワークにアクセスするための顧客提供の証明書をサポートします
    • 完全なLDAP統合–マスターにアクセスするための複数のユーザー定義のログイングループをサポートし、AMXプログラマーにタッチパネルの特定の領域にアクセスするためにネットワークログインを要求する機能を提供します
    • 高性能アーキテクチャ、柔軟なプログラミングプラットフォーム(RPM、NetLinx、Java) –簡単にスケーラブルで、現在および将来の幅広いアプリケーションをサポートします
    • フルライン互換(後方互換性および相互互換性) –標準化されたポート番号と新しい構成のインポート/エクスポートツールにより、コーディングの変更が少なくなります
    • TLS / SSHクライアント– NetLinxプログラマーに、リモートデバイスまたはサーバーとのセキュアポートTLSおよびSSH通信を管理する機能を提供します
    • 暗号化サポート– FIPS 140-2に準拠して、機密データまたは貴重なデータの保護のために暗号化モジュールを認定するために使用される米国政府のコンピューターセキュリティ標準
    • Network Syslog –syslogサーバーへの標準的なデバイスロギングをサポートします
    • シリアルポートとIRポートの診断の強化–シリアルポートとIRポートが切断されているか、正しく配線されていない場合に、リアルタイムのエラーフィードバックを提供します
    • USBドライブからのファイルのインポート/エクスポート–標準のUSBフラッシュドライブから構成およびプログラムデータをバックアップおよび復元し、ファームウェアを更新します
    • 24時間年中無休の運用のために構築されたハードウェア/ソフトウェア–卓越した信頼性と改善された診断を提供します
    • 超高速1600MIPSプロセッサ
    • 512MBのオンボードRAM
    • 1Mの不揮発性メモリ
    • 8GBSDHCフラッシュメモリ
    • 1 RU
    • 1AXLinkインターフェース
    • 110/100LANインターフェース
    • 4つのデジタルI/Oポート
    • 1 RS232/422/485ポート
    • 3つのRS232のみのポート
    • 4つのIR/シリアル出力ポート
    • 4つのリレーポート

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): 1 4/5” x 17” x 9 1/8” (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 6.08 lb. (2.758 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 512 MB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 4.2 W

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (1) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 2-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (4) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 4 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 4 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-14) are transmitting control data

      I/O Channels: (4) One 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      I/O Indicator: (4) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-4) are active

      Relays: (4) One 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (4) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-4) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-02

    技術仕様
    • Unique refnx-2200-controller
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCentral Controllers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment