製品の公開
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Google翻訳”,
UNI EN-ISO 9001:2008およびUNI EN規格ISO14001に準拠した品質システム認証を保有する会社が製造した、鉄筋コンクリートセプタムの建設用の水平および垂直補強用に準備された使い捨て型枠として使用可能なコンクリートブロックの組積造:2004
仕様
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
技術仕様
  • Unique refBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • コレクションセットBlock
  • コレクションFacciavista BCC20
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Concrete bricks
  • UNSPSC30131603
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_02
  • Uniclass2015詳細Aggregate concrete bricks
  • OmniClassNumber23-13 21 11 11
  • OmniClassタイトルConcrete Blocks