製品の公開
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
    A. O. Smith

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    5つ星のうち4.34.3(27 レビュー)
    Google翻訳”,

    AOSmithCyclone®Mxi凝縮給湯器のフルラインは、長年の信頼できるサービスを提供し、業界をリードするテクノロジーを備えているように設計されています。モデルは120,000〜500,000 Btu / hで利用でき、すべて95%以上の熱効率を実現します。独自のヘリカルコイル熱交換器は、熱伝達を最大化しながら、最適な耐用年数のために溶接継手を制限します。

    特徴

    • 最大98%の熱効率により、運用コストが大幅に削減されます
    • 変調モデルは、特定の需要に合わせて発火率を調整し、効率とコスト削減をさらに向上させます
    • 診断機能が組み込まれた独自の高度な電子制御により、ネットワークでリモート監視が可能になります
    技術仕様
    • Unique refaosmith-cyclone_mxi-bth
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションCyclone Mxi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-16
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
    • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 34 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 13 13
    • OmniClassタイトルHot Water Tank Gas Heaters