製品の公開
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
    A. O. Smith

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5つ星のうち4.84.8(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    ゴールドDREシリーズは、50、80、および119ガロンの貯蔵タンクで利用でき、6kWから54kWの範囲の入力を選択できます。給湯用の回収ヒーターや食器洗い用の消毒すすぎ水を供給するブースターとして使用できます。

    特徴

    • システム保護のための電源回路ヒューズ
    • ガラス張りのタンクは、腐食に対する長期的な保護を提供します
    • 50ガロンから119ガロンまで利用可能なサイジング
    仕様
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    技術仕様
    • Unique refaosmith-dre
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションGold Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
    • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters