製品の公開
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL
    A. O. Smith

    Dura-Power™ DEN and DEL

    5つ星のうち4.74.7(31 レビュー)
    Google翻訳”,
    Dura-Power™DEN(標準直立)およびDEL(ローボーイ)シリーズは、6〜119ガロンのタンク容量で利用できます。これらは、非同時および単一要素操作(最大入力6 KW)、または同時二重要素操作(最大入力12 KW)用にインストールできます。

    特徴

    • 6〜119ガロンの容量
    • ほとんどのモデルは、設置を容易にするために現場で3相または単相に変換されます
    仕様
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    技術仕様
    • Unique refaosmith-dura-den-del
    • コレクションセットStorage Water Heaters
    • コレクションDura-Power
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-24
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_28
    • Uniclass2015詳細Electric storage water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters