製品の公開
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
    AprilAire

    AprilAire E100 Dehumidifier

    Google翻訳”,

    eシリーズ製品の一つであるAprilAire E100除湿機は、当社がこれまでに製造した製品の中でも最もエネルギー効率の高いモデルの一つです。ENERGY STAR®の最高効率製品に認定されており、地下室、密閉された床下空間、あるいは家全体の湿度管理に最適です。

    E100は1日あたり最大100パイント(12.5ガロン)の湿気を除去し、室内の湿度を推奨範囲である40~60%RHに保ちます。これにより、ウイルス、バクテリア、カビ、その他の空気中の汚染物質を減らし、ご家庭とご家族を守ります。

    利便性を重視した設計で、内蔵のデジタル制御は上部または吸気口側から簡単にアクセスでき、設定も簡単です。インターフェースは見やすいディスプレイとシンプルなナビゲーションを備え、セットアップと操作を迅速に行えます。メンテナンスは最小限で済みます。トレイを空にする必要がなく、フィルターは取り外して洗浄可能です。

    耐久性を重視して設計された AprilAire のプロ仕様除湿機は、耐腐食性コイル、漏れ防止設計、そして安全で損傷のない配送を実現する耐久性のあるパッケージが特徴です。

    仕様
    • Performance

      • Capacity (pints per day):
        • @ 80°F / 60% RH: 100 ppd
        • @ 73°F / 60% RH: 85 ppd
      • Energy Factor (L/kWh):
        • @ 80°F / 60% RH: 2.6
        • @ 73°F / 60% RH: 2.35

      Airflow (dry coil, varying E.S.P.)

      • 0.0” w.c.: 280 CFM
      • 0.2” w.c.: 245 CFM
      • 0.4” w.c.: 210 CFM

      Electrical

      • Voltage / Phase / Frequency: 120 VAC, 1 phase, 60 Hz
      • Current Draw: 6.7 Amps

      Sound Level

      • 55 dBA (ducted)

      Dimensions & Weight

      • Cabinet Dimensions: 14" W × 15" H × 26" L
      • Unit Weight: 64 lbs
      • Shipping Weight: 82 lbs

      Operating Range

      • Inlet Air (dehumidification): 50°F–104°F, 40°F dew point minimum
      • Ventilation: 40°F–140°F, 0%–99% RH (non-condensing)
    技術仕様
    • Unique refaprilaire-e100-dehumidifier
    • コレクションセットDehumdification
    • コレクションDehumidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers