製品の公開
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Google翻訳”,

    高性能、大容量、高効率の除湿システムをお探しの方に最適なソリューションです。

    理想的な用途

    • 新しい家
    • 家全体
    • 換気
    • コマーシャル

    Ultra V205は、高性能、大容量、高効率の除湿システムを求める方に最適なソリューションです。特許取得済みのマルチコイル効率容量コイル最適化(ECCO™)技術を採用し、効率と容量を最大限に高めています。8インチの換気ダクトにより、より多くの外気を取り込むことができ、ASHRAE 62.2規格の要件を満たすのに役立ちます。

    仕様
      • Part Number: 4046180
      • Pint Capacity: 205 pints / 25.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 1,115 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 110–120V – 60 Hz
      • Current Draw: 12.5 amps @ 104°F and 36% RH

      CFM – Blower

      • 550 CFM @ 0.0" WC
      • 515 CFM @ 0.2" WC
      • 470 CFM @ 0.4" WC
      • 430 CFM @ 0.6" WC

      CFM – Ventilation

      • 215 CFM @ 0.0" WC
      • 200 CFM @ 0.2" WC
      • 183 CFM @ 0.4" WC
      • 167 CFM @ 0.6" WC
      • Operating Temperature: 40°F min., 105°F max.
      • Control Type: Terminal block control with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 5,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 205 pints/day
      • Efficiency: 7.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 172 pints / ~21.5 gallons per day
      • Efficiency: 6.3 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 26.75"W × 20.75"H × 38"D
      • Unit Weight: 148 lbs.
      • Shipping Dimensions: 26"W × 21.2"H × 45.1"D
      • Shipping Weight: 170 lbs.
    技術仕様
    • Unique refsanta-fe-ultra-v205-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • コレクションセットDehumdification
    • コレクションWhole House Dehumidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers