製品の公開
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V125 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Google翻訳”,

    高性能、大容量、高効率の除湿システムをお探しの方に最適なソリューションです。

    理想的な用途

    • 新しい家
    • 家全体
    • 換気
    • コマーシャル

    Ultra V125は、高性能、大容量、高効率の除湿システムを求める方に最適なソリューションです。8インチの換気ダクトにより、より多くの外気を取り込むことができ、ASHRAE 62.2の要件を満たすのに役立ちます。

    仕様
      • Part Number: 4047200
      • Pint Capacity: 125 pints / 15.5 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 800 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 10.2 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 3,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 125 pints / 15.5 gallons per day
      • Efficiency: 5.9 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 101 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 5.2 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 104 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    技術仕様
    • Unique refsanta-fe-ultra-v-series-v125-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • コレクションセットDehumdification
    • コレクションWhole House Dehumidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16
    • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers