製品の公開
ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls
ARDEX

ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls

Google翻訳”,

ARDEX A 828 LEMONは、内壁や天井を塗りつぶし、滑らかにし、仕上げるための、鮮やかな白の急速硬化石膏ベースの石膏です。

仕様
  • Mixing ratio: 15 liters of water: 25 kg. Powder They represent 1 vol. water: 1 3/4 vol. powder Density: Approx. 1.0 kg / liter Density of the mortar in fresh: Approx. 1.5 kg./It Performance: Approx. 1.0 kg. Powder / m2 and mm. Workability (20° C): Approx. 30 minutes Painted and glued: When it has dried Resistance to compression: After 28 days 9 N / mm2 Resistance to flexotraction: After 28 days 4 N / mm2 PH value: Approx. 8
技術仕様
  • Unique refARDEX-A-828-LEMON
  • コレクションセットWall Render
  • コレクションWall Filler and Skimcoat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_12
  • Uniclass2015詳細Cementitious renders
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 15 27
  • OmniClassタイトルRenders
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
スペイン
デンマーク