製品の公開
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Ligne Collection - Wall Coverings

    Google翻訳”,

    Ligne コレクションは、光と闇の調和が卓越したデザインを通じて自然の表現を高めます。

    光と影が静かなリズムで木片の隙間を動き、完璧さへの終わりなき追求が、ネガティブスペースにも語るべきことを発見したのです。

    全体的に意図的に仕上げられた素材は、親密な空間でも壮大な空間でも感じられる存在感を生み出し、周囲の空間を活気で満たす洗練された建築となっています。

    Shadow スタイルは、このコレクションのもう一つのアイデンティティである、プロフェッショナルな補完製品であると同時にスタイリッシュな、防音フェルト層を備えています。

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Width: 1-1/4" Slats: 14-3/4" (374.65 mm) | 3/4 Slats: 14-1/16" (357.18 mm)

      Length: 119" (3022 mm)

      Thickness: 1-3/4" (44.45 mm)

      Species: Oak

      Top Coat: Matte Lacquer

      Cut Pattern: Linear

      Installation Method: Construction Adhesive & Screws

      Installation Direction: Horizontal, Vertical

      Surface Treatment: Light Wire Brush

      Grade: Select

      Fire Resistant: Fire Retardant Backing (The wooden slats are NOT fire retardant)

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Options: Available in Oak or Walnut finish, veneer or felt backing, and 1-14" or 3/4" width

    技術仕様
    • Unique refligne-collection
    • コレクションセットWalls & Ceilings
    • コレクションWall Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 15
    • OmniClassタイトルWood Wall Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ