製品の公開
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

Google翻訳”,
スクリードおよびその他の地面の亀裂の修理用。ベースとフレッシュモルタルの間の接着ブリッジとして。
仕様
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
技術仕様
  • Unique refARDEX-FB
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ロシア
  • 製造国ロシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
  • UNSPSC名称Interior finishing materials
  • UNSPSC3016
  • MasterFormat 2014 コード09 93 23.53
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Finishing
  • OmniClassNumber23-15 00 00
  • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ