製品の公開
ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout
ARDEX

ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout

Google翻訳”,
特に色安定性の高いプレミアムフレックス目地モルタル。ジョイント幅が1〜10 mmの場合、壁と床、屋内と屋外。すべてのセラミックタイル、ガラスモザイク、ガラスタイル、天然石に適しています。 ARDEX G10は、セメントベースのプレミアム接合モルタルで、特殊なフィラーと添加剤を使用して、微細な接合面、最適な加工品質、色の恒常性の向上、使用する被覆材の吸水に依存しない、長い洗浄ウィンドウを備えています。 ARDEX G 10 PREMIUMフレックスグラウトモルタルは、硬化後、水や汚れをはじく性質があり、カバーの外観、質感、価値の保持にプラスの効果があります。高い延性と良好な逃げ面接着により、熱応力がかかった表面の応力が減少し、カバーの耐久性に大きく貢献します。カビの形成に対する予防的保護と同様に。 ARDEX G10は、EN13888に準拠したCG2WAの要件を満たし、GEVEMICODEに準拠した排出量(EC 1 R PLUS)が非常に低くなっています。製品のハイライト:セメント系グラウトセラミックタイルとスラブ、ガラスモザイク、ガラスタイル、天然石の接合用
仕様
  • bulk weight approx. 1.10 kg / l fresh weight approx. 1.80 kg / l Processing time at + 20 ° C Accessibility at + 20 ° C after approx. 3.00 h storage Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container. Mixing ratio approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder GISCODE ZP 1 = cementitious product EMICODE EC 1 Ball indentation hardness after 1 days approx. 27.00 N / mm² after 3 days approx. 43.00 N / mm² after 7 / 28 days about 48.00 N / mm packing Bucket with 5.00 kg net 78 packing units / pallet colour White pergamon silver gray light gray sandgrey Gray stone gray cement gray basalt anthracite jasmine bahamabeige Sand beige jura beige dun bali brown dark brown material requirements of 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² from 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
技術仕様
  • Unique refARDEX-G-10
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションPremium Flexible Grout
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードSs_30_42_72
  • Uniclass2015詳細Resilient and textile floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes