製品の公開
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound

    Google翻訳”,

    ARDEX K 301は、損傷したドライブ、小道、パティオ、駐車場や中庭などのより広い表面積を含む、外部のコンクリート領域を再舗装するのに理想的です。

    • 速い設定– 2〜3時間後に歩ける
    • 急速な硬化–48時間後の軽い車両交通に耐えることができます
    • 混合と適用が簡単–ポンプ可能
    • 1回の塗布で2mmから20mmの厚さに塗布します
    • 適切な樹脂コーティングで使用できます
    • 内部および外部アプリケーションに適しています

    利用可能なユニットサイズ:25kg

    カバレッジ:約7.8m2²

    仕様
    • Bulk density of powder : approx. 1.37kg/litre
      Weight of fresh mortar : approx. 1.94kg/litre
      Initial Set (Vicat) : approx. 40 minutes
      Final Set (Vicat) : approx. 2 hours
      Compressive Strength : After 28 days 30.0 N/mm2

    技術仕様
    • Unique refArdex-k-301
    • コレクションセットFinished Surfaces
    • コレクションExterior Self-Leveling Topping
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 11 11
    • OmniClassタイトルConcrete Floor Toppings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ オセアニア アジア