製品の公開
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
    ARDEX

    ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

    Google翻訳”,

    屋内木材およびコンクリート下張り床用のARDEXLiquidBackerBoard®セルフレベリング下敷きは、ポルトランドセメントと他の水硬性セメントの注入可能なブレンドであり、従来の裏板に取って代わり、木製下張り床、コンクリート、テラゾ、セラミックの上にタイルと石をより速く、より簡単に、シームレスに設置しますタイルとエポキシ、カット、フィット、接着、固定の必要性を排除します。 ARDEX Liquid BackerBoardは、木の床を滑らかにして平らにするために使用された場合でも、ラスメッシュを必要としません。タイルと石はわずか6時間で設置できます。 ARDEX Liquid BackerBoardは、エンジニアードウッドプランクとラミネートフロアカバーの設置、および床内電気暖房システムのカプセル化にも適しています。

    主な機能

    • タイル、石、フローリングを設置する前に、床下を滑らかにします
    • ラスメッシュや添加剤は必要ありません
    • 2〜3時間で歩ける
    • わずか6時間でタイルと石のフローリングをインストールします
    • 混ぜやすい–水を加えるだけ
    • 最大11/4インチ(3.1 cm)の厚さで取り付け可能
    • 優れたカバレッジ:1/8インチで65平方フィート
    • 電気床暖房のカプセル化に最適
    • ポルトランドセメントベース
    • ARDEXUI740™FLEXBONE®およびその他の承認された分離膜よりも便利で迅速かつ簡単なプレフィルオプションとして使用できます

    規格
    SystemOne
    ASTMC1708に準拠してテスト済み

    仕様
    • Installation Mixing Ratio: 6 quarts (5.7 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) Bag Coverage: 32.5 sq. ft. per bag at 1/4” (3 sq. m at 6 mm) 65 sq. ft. per bag at 1/8’’ (6 sq. m at 3 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: 10 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 3,000 psi (210 kg/sq. cm) at 28 days ASTM C627 Rating (Robinson-Type Floor Tester): Classified as extra heavy Flexural Strength (ASTM C348): 700 psi (49 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: 2 – 3 hours Install Flooring and Waterproofing: See Installation of Flooring and Waterproofing section in Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    技術仕様
    • Unique refARDEX-Liquid-Backer-Board
    • コレクションセットSubfloor Preparation
    • コレクションSelf-Leveling Underlayment Screed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
    • UNSPSC30161719
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
    • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
    • MasterFormat 2014 コード06 16 26
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction