製品の公開
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

Google翻訳”,
ARDEX GK(粗粒)は、壁や床の広い接合部の乾燥および湿潤環境で使用できる高速硬化です。
仕様
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
技術仕様
  • Unique refARDEX-GK
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションRapid Setting and High Load Grout
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードSs_30_42_72
  • Uniclass2015詳細Resilient and textile floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes