ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
ARDURAPID効果のある柔軟なフロアシーラント。
-改修工事に最適です。
-90%のケースでプライマーフリー。
-約1時間20°Cでコーティングの準備が整います。
屋内のみ。
使用領域
ARDEX K 55は、リフォームや修理作業、および乾燥時間が決定的な要因となるその他の場合に使用できる、高速でセルフレベリングが可能な柔軟なセメントベースのフロアパテです。
ARDEX K 55を使用して、生コンクリートのレベリングと矯正、セメントと無水石膏の鋳造、および古い合板を使用します。テラゾ床、タイル、クリンカーコーティングなどに使用できます。
乾燥した環境での屋内使用のみ。床暖房用に承認されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |
スウェーデン |
チェコ共和国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。