製品の公開
ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster
ARDEX

ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster

Google翻訳”,
ARDEX W 820 SUPERFINISHは不燃性です-EN13501に準拠したA1、EN 13963:2014石膏ボードの接合材料、およびEN13279-1石膏バインダーと石膏プラスターに準拠しています。ローラー、スプレー、またはこてをファストトラック設置に適用装飾デザインの作成に使用可能長持ちし、より広い領域に最適5時間以内に仕上げを受け取る1回の適用でフェザーエッジから20mmまで適用可能ジョイントの平滑化に最適レンダリング、コンクリート、石膏ボード、建設ボードなどのさまざまな表面を塗りつぶします。適用が簡単で、スランプがありません。
仕様
  • Mixing ratio approx. 11-16 litres of water to 25kg powder (dependent on application method) Following data based on mixing ratio of 1 part water: 2 parts powder: Bulk density approx. 1.1kg/litre Mortar weight when freshly mixed approx. 1.45kg/litre Material requirement approx: 1.0kg powder per m² per mm 11- 12.5 litres of water 0.9kg powder per m² per mm 15-16 litres of water Working time at (20°C) approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH after 28 days: approx. 4 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH after 28 days: approx. 2 N/mm² pH value Approx. 7
技術仕様
  • Unique refARDEX-W-820
  • コレクションセットWall Render
  • コレクションFinishing Plaster
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64
  • Uniclass2015詳細Plasters and renders
  • MasterFormat 2014 コード09 70 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Finishes
  • OmniClassNumber23-15 15 27
  • OmniClassタイトルRenders
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ
イタリア
オーストリア
スウェーデン
チェコ共和国
デンマーク
フランス
ポーランド
ロシア