製品の公開
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Google翻訳”,

安定した耐湿性バリア基板を提供します
湿気の多い汚染された床下での使用に最適
機械的準備の必要性を低減または排除します

利用可能なユニットサイズ:25mx1.45mロール

対象範囲:製品データシートを参照してください

仕様
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
技術仕様
  • Unique refArdex-rapidlay-membrane
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションDamp Proofing and Isolating Membrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード06 16 26
  • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13
  • OmniClassタイトルFloor Underlayments
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス