製品の公開
ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX X 5™ ​Flexible Tile and Stone Mortar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Google翻訳”,

    大判タイルの設置に理想的な日常のソリューション。非常に用途の広いポリマー改質モルタルで、クリーミーな一貫性を簡単に適用でき、あらゆるサイズの磁器、セラミック、採石場、モザイク、およびほとんどの天然石タイルを一般的な内面と外面のコンクリートおよび石材の表面に設置するのに理想的です。

    ARDEX X5™は、Schluter®DITRAマットなどのデカップリングマットの設定にも最適です。デカップリングマットの迅速なセット設置には、ARDEXS28™MICROTEC®ラピッドセット、ラピッドドライ、スーパーフォーマットタイルおよびアンカップリングメンブレンモルタルを使用してください

    • 3/4インチ平方ノッチこてまでの中型ベッドの設置に適しています
    • 非常に優れたたるみ耐性
    • ARDEXFLEXBONE®アンカップリングシステムと併用した場合の10年間のSystemOne™保証
    • 作業時間:15〜20分
    • 営業時間:10分;ポットライフ:3時間
    • 40ポンド(18 kg)バッグ;灰色と白
    • カバレッジ:80平方フィート(7.4m²)

    湿気に敏感な天然石のタイルには、ARDEXX32™MICROTEC®またはARDEXN23™MICROTEC®(内部のみ)を使用してください。

    仕様
    • Mixing Ratio: 6 - 7 quarts (5.68 - 6.6 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      For smaller batches, use 2.25 parts powder to 1 part water by volume

      Coverage: (Approx.) 40 lb (18kg)  1/4” x 1/4” x 1/4” Sq.-Notch trowel 80 sq. ft. (7.4 sq. m)
      1/4" x 3/8" x 1/4" Sq. Notch Trowel 60 sq. ft. (5.5 sq. m)
      1/2" x 1/2" x 1/2" Sq. Notch Trowel 40 sq. ft. (3.7 sq. m)

      Open Time: Up to 10 - 15 minutes

      Pot Life: Approx. 3 hours

      Working Time: Approx. 15 - 20 minutes

      Time to Grout: Walls: 8 hours

      Floors: 24 hours

      Colors: Gray, White

      VOC: 0

      Packaging: 40 lb (18 kg) bag

      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun.

      Shelf Life: One year, if unopened

      Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard

      Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX SystemOne™ Warranty when used in conjunction with ARDEX grouts and ARDEX caulks.

    技術仕様
    • Unique refardex-x-5
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションAdhesives & Mortars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 副マテリアル砂
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 17 29 11
    • OmniClassタイトルIndustrial Floor Coatings

    対応地域

    北米 アジア