製品の公開
PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix

Google翻訳”,

すぐに使用でき、すぐに使える鉱物装飾床とスクリードを断熱層、分離層、およびそれらの組み合わせで製造するため。
寸法管理されたバインダーシステム=ほぼ収縮し、応力のない硬化と乾燥。
素早い使いやすさ。
屋内と屋外に適していますが、屋外エリアのアンダーコートとしてのみ使用できます。
8〜12時間後に歩くことができます。
温度にもよりますが、36〜48時間後に研磨可能です。

処理時間60分
混合時間が長く、搬送距離が長い場合でも一貫した一貫性
モルタルの簡単な配布と適用

適用範囲
迅速なアクセスと初期の初期強度を備えた研磨された装飾床とスクリードの製造

協力して
別のレイヤーで
フローティングスクリードとして

仕様
  • Proportion of mixture: Dosage 1: 5 25 kg of PANDOMO BG 125 kg sand 0/8 particle size 6 - 11 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Density: 1.1 kg / l

    Fresh mortar weight: 2.1 kg / l

    Consumption: approx. 3.3 kg / m² / cm

    Application time (20 ° C) *: approx. 60 minutes

    Practicality (20 ° C) *: approx. after 12 pm

    Compressive strength* :
    after 1 day approx. 20 N / mm²
    after 7 days approx. 35 N / mm²
    after 28 days approx. 40 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion *:
    after 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 4.5 N / mm²
    after 28 days approx. 5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 4
    Compressive strength :
    after 28 days 50 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 5.5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 5
    Compressive strength :
    after 28 days 35 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 4 N / mm²

    Underfloor heating: yes

    GHS / CLP labeling: GHS 05: caustic signaling: none

    Marking according to GGVSEB / ADR decrees: none

    EMICODE: EC1 RPLUS `very poor in emanation

    Packaging: 25 kg net bag

    Storage: approx. 12 months, in dry places in closed original packaging

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-BG
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションTerrazzo Bidner Matrix
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42_90_90
  • Uniclass2015詳細Terrazzo floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 15 11
  • OmniClassタイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア