製品の公開
ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings
ARDEX

ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings

Google翻訳”,
灰色または白色のセメント、フィラー、合成樹脂、および選択した添加剤を含む粉末。水と混合すると、水和と乾燥によって硬化する穏やかなモルタルが得られます。それは防水性であり、数日で要素に耐性があります。コンクリート、セメントマスター、無水石膏マスター、プラスター、石膏、石材、および同様のサポートなど、建設中の通常のサポートに完全に接着し、さまざまな建設資材間にしっかりと接着します。
仕様
  • Mixing ratio: Approx. 8 l of water: 25 kg of powder (equivalent to 1 vol of water: 2 1/2 vol of powder) Density: 1.3 kg / l Density of the fresh mortar: 1.5 kg / l Performance: On smooth supports: Approx. 1.14 kg / m2 / mm Workability (20 ° C): Approx. 5 hours. Setting time (20 ° C): (open time) Approx. 30 minutes (measured with fresh mortar). Adjustment time (20ºC): Approx. 15-20 minutes.
技術仕様
  • Unique refardex-adhesive-4x4
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションTile Adhesive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-13 23 15
  • OmniClassタイトルAdhesives
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes