製品の公開
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX AF 200 PLUSは、木材、コンクリート、砂/セメントスクリードの下張り床に分離マットを取り付けるために必要な時間を最小限に抑え、マットが敷設された直後にタイリングを開始できるようにします。従来の粉末接着剤とは異なり、初期グラブが高く、マットがカールするのを防ぎ、簡単に取り付けることができます。すぐに混合でき、再封可能な容器に入っています。

    • フリースで裏打ちされたマットを、下塗りなしで木材、コンクリート、セメント/砂スクリードの下張り床に固定します
    • マットは5〜10分後、またはタクトタイムが長いため、塗布後最大1時間で修正できます。
    • 高いグラブ配合により、マットのカールを防ぎ、簡単に設置できます
    • マットを取り付けると、ARDITEXNA超急速硬化ラテックスレベリングコンパウンドまたはARDEXタイル接着剤をすぐに塗布できます
    • 最大45m²の費用対効果
    • すぐに混合して再封可能
    • 床用途に適しています
    • 内部の乾燥したエリアに適しています
    • 床暖房での使用に適しています
    • 低い排出制限を達成したことでEC1PLUSEMICODEラベルを受賞

    利用可能なユニットサイズ:14kg&6kg

    仕様
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      No

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Fix Matting Time
      5-10 minutes, or within 1 hour

      Coverage
      Approximately 45m2

    技術仕様
    • Unique refArdex-af-200-plus
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションUncoupling Matting Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes