製品の公開
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX AF 2365はユニバーサル接着剤で、厚さ2.5mmまでのあらゆるタイプのビニール床材、テキスタイル、リノリウム、ゴムの取り付けに最適です。優れたアプリケーション特性を提供し、生分解から保護されています。

    • すべてのメインフロアカバータイプの取り付けに適しています。
      • 高級ビニールタイルと厚板
      • テキスタイル
      • 2.5mmまでのゴム
      • リノリウム
      • ビニールシート
      • クッション性のあるビニール
      • 高温耐性、適切
      • 床暖房システムで使用するため
      • 無溶剤

    利用可能なユニットサイズ: 6kg、14kg

    カバレッジ:最大67m 2

    仕様
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    技術仕様
    • Unique refArdex-af-2365
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションUniversal Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア