製品の公開
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX AF 275は、内部の乾燥した場所で最大4mmの厚さのゴムシートとタイルの床装材を接着するために特別に設計されています。それは非常に良好な初期および長期の接着強度を有し、生分解から保護されています。

    • 次の利点を提供するために強化された繊維:
      • 最大接着強度
      • 設置中の最小限の横方向の動き
      • タイルの接合部間の接着剤の圧迫を排除します
      • 押し込み抵抗の改善
      • わずか5分でゴム製の床カバーを受け取る準備ができました
      • 厚さ4mmまでのゴムの取り付けに適しています
      • 床暖房システムでの使用に適した高温耐性
      • キャスター付きの椅子との使用に適しています
      • 無溶剤

    利用可能なユニットサイズ:14kg

    カバレッジ:最大47m 2

    仕様
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    技術仕様
    • Unique refArdex-af-275
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションRubber Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71
    • Uniclass2015詳細Resilient floor coverings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア