製品の公開
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    Google翻訳”,

    ARDEX AF 625は、瞬時の恒久的な接触接着を提供し、以下を含む恒久的な接着および垂直用途に適しています。 PVCとゴム製の床装材、柔軟な階段の段鼻、PVCとゴム製の幅木/付属品、階段ストリンガー、および天然コルクの裏打ちが付いたコルクの固定。

    • 速乾性、垂直用途に理想的なインスタントボンドを作成
    • 設置後すぐにフロアを人身売買できます
    • ブラシや細かい鋸歯状のこてで簡単に塗れます
    • 床の覆いを乾いた接着剤に塗布します
    • 再封可能なコンテナは廃棄物を削減します

    利用可能なユニットサイズ:5Ltr

    カバレッジ:最大40m 2

    仕様
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    技術仕様
    • Unique refArdex-af-625
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションContact Adhesive
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア