製品の公開
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    Google翻訳”,

    ARDEX AF 825表面粘着性接着剤は、摩耗または損傷したカーペットタイルを簡単に交換できるようにする即時リリースを提供します。 1つの10kgタブで最大125m²をカバーでき、床カバーは塗布後わずか10分または最大24時間で設置できます。

    • インスタントリリースにより、摩耗または損傷したカーペットタイルを簡単に取り除くことができます
    • 床材は、塗布後10分から24時間以内に取り付けてください。
    • 上げ床に適しています
    • 床暖房システムでの使用に適した高温耐性
    • 非常に低い臭い

    利用可能なユニットサイズ:10kg

    カバレッジ:最大125m 2

    ARDEX ENDURA

    仕様
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    技術仕様
    • Unique refArdex-af-825
    • コレクションセットFlooring Adhesive
    • コレクションTackifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア