製品の公開
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    Google翻訳”,

    ARDEX B 12は、壁や天井の修理、スムージング、レベリング用のコンパウンドです。亀裂、穴、ボイド、大きな表面の凹凸を埋めるのに最適です。 ARDEX B 12は、乾燥した表面または湿った表面に内部または外部で適用できます。

    仕様
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    技術仕様
    • Unique refardex-b-12
    • コレクションセットConcrete Repair
    • コレクションConcrete Finishing Compound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_35_31_64
    • Uniclass2015詳細Plasters and renders
    • MasterFormat 2014 コード09 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Finishes
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ