製品の公開
ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound
ARDEX

ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound

Google翻訳”,

オブジェクトレベリングコンパウンド

製品のハイライト:

  • セメントベース
  • 床の敷物、タイルの敷物、キャストストーン、天然石のタイルを吸収するための、屋内での床面の充填、レベリング、レベリング
  • SMP接着剤などを使用する際に寄木細工を保持するため。例:ARDEX AF 460 MS、ARDEX AF 480 MS
  • 層の厚さが2〜20mmの場合
  • セルフレベリング
  • ポンピング可能
  • 約2〜3時間歩いた後
  • ストレス
仕様
  • bulk weight
    approx. 1.20 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    EMICODE
    EC 1

    packing
    Special bags with 25.00 net

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approximately  Water:  5.75 L  ARDEX CL 300

    Compressive strength
    after 1 days about 10.00 N / mm²
    after 7 days approx. 20.00 N / mm²
    after 28 days approx. 30.00 N / mm²

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Flexural strength
    after 1 days approx. 3.00 N / mm²
    after 7 days approx. 5.00 N / mm²
    after 28 days approx. 8.00 N / mm²

    Laying tiles (+ 20 ° C)
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Laying natural stone (+ 20 ° C)
    after drying

    Laying at + 20 ° C
    up to 10 mm layer thickness after approx. 1 d
    over 10 mm layer thickness after approx. 3 d

技術仕様
  • Unique refardex-cl-300
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションSelf-Leveling Underlayment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06
  • Uniclass2015詳細Bedding and underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード06 16 26
  • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes